- Πλατφόρμα moneo IIoT
- moneo on-premises
Ξεκινώντας: εσωτερικής υποδομής
Ξεκινώντας με τον εύκολο τρόπο: βασικό σετ εξοικείωσης ifm
Με το moneo IIoT Core Starter Kit On-Premises, είστε άριστα προετοιμασμένοι για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το moneo γρήγορα και εύκολα. Αυτό το σετ περιέχει όχι μόνο το απαραίτητο υλικό αλλά και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης λογισμικού, ώστε να είστε ιδανικά εξοπλισμένοι για να παραμετροποιείτε εύκολα τους αισθητήρες σας, να καταγράφετε και να οπτικοποιείτε δεδομένα, να διενεργείτε επιτήρηση της κατάστασης και να λαμβάνετε μηνύματα ειδοποίησης.
Το moneo IIoT Core Starter Kit On-Premises αποτελείται από το σετ υλισμικού QZ9100 και το πακέτο αδειών χρήσης QM9111.
➜ Μετάβαση στο βασικό σετ εξοικείωσης
Εάν το επιλέξετε, μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε μόνοι σας την ιδανική λύση για εσάς.
Χρησιμοποιήστε τις αναλυτικές οδηγίες μας και επιλέξτε μόνοι σας ποιες άδειες χρήσης λογισμικού επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και εάν θέλετε να τις εκτελέσετε στο υλικό του Appliance ή στην εικονική μας λύση vAppliance.
Ξεκινήστε τώρα
moneo on-premises
| Προτεινόμενο υλικό* |
|||||
| IIoT Core | IIoT Insights | Λογισμικό | |||
| moneo IIoT Core | moneo IIoT Core + Insights | ||||
| 4.686,50 € (εφάπαξ) συμπεριλ. 150 Τιμές |
4.686,50 € + 2.110,50 € (εφάπαξ) συμπεριλ. 150 Τιμές |
||||
| Πίνακας οργάνων | Πίνακας οργάνων | ||||
| Ανάλυση | Ανάλυση | ||||
| Υπολογισμένες τιμές | Υπολογισμένες τιμές | ||||
| Εργασίες και δελτία | Εργασίες και δελτία | ||||
| Διαμόρφωση συσκευών | Διαμόρφωση συσκευών | ||||
| Διαχείριση συσκευών | Διαχείριση συσκευών | ||||
| edgeConnect OT/IT | edgeConnect OT/IT | ||||
IIoT Insights |
|||||
| Βιομηχανικός AI Βοηθός | |||||
| moneo Track & Trace | |||||
*Υπάρχει πρόσθετο κόστος για το υλικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές.
1. Βήμα
Επιλέξτε το σωστό λειτουργικό σύστημα
Αποφασίστε μόνοι σας εάν η εγκατάσταση moneo θα πρέπει να λειτουργεί στη φυσική ή στην εικονική μας συσκευή.
Appliance (QHA210 / QHA300)
- Προεγκατεστημένος βιομηχανικός υπολογιστής για το πακέτο moneo IIoT Core και μονάδες
- Εύκολο στη χρήση χωρίς να χρειάζονται γνώσεις IT σε κέντρα παραγωγής και δεδομένων
- Ισχυρό υλικό με επαρκή υπολογιστική ισχύ και μνήμη
- Σύστημα διαχείρισης συσκευών AMS για διαχείριση ενημερώσεων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ερωτήματα κατάστασης συστήματος
vAppliance (QVA200)
- Γρήγορη λειτουργική διαθεσιμότητα της εγκατάστασης moneo
- Χρήση της υπάρχουσας υποδομής IT: απόδοση διακομιστή, δίκτυο και μνήμη
- Βελτιστοποιημένο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των μονάδων moneo
- Σύστημα διαχείρισης συσκευών AMS για απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη, ενημερώσεις και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
3. Βήμα
moneo IIoT Insights: πρόσθετο στοιχείο λογισμικού για ακόμα περισσότερα οφέλη
- Έξυπνες επιπρόσθετες λειτουργίες
- Μετατρέψτε τα δεδομένα των αισθητήρων σε χρηστικές πληροφορίες
- Αποκτήστε πρακτικές πληροφορίες από τα δεδομένα IIoT
- Αυτοματοποιήστε τις ενέργειες των συνδεδεμένων συστημάτων
- Αυξήστε την παραγωγική απόδοση και εξασφαλίστε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα