- Πλατφόρμα moneo IIoT
- Προϊόντα
- Συσκευές moneo IIoT
- moneo configure free
Διαμορφώστε τους αισθητήρες και τις κύριες μονάδες IO-Link με το moneo configure free
Ξεκινήστε τη βιομηχανική σας εξέλιξη γρήγορα και εύκολα! Το πρώτο βήμα είναι το moneo configure free. Με αυτό το εργαλείο μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τις υπάρχουσες συσκευές IO-Link στην εγκατάσταση παραγωγής σας – επίσης, είναι δωρεάν για χρήση!
Κάντε το επόμενο βήμα προς την ψηφιοποίηση της παραγωγής σας με το moneo IIoT Core της ifm. Αυτό το πακέτο λογισμικού σας επιτρέπει να διαμορφώνετε τις συσκευές IO-Link, διανοίγοντας παράλληλα περαιτέρω καινοτόμες δυνατότητες.
Γιατί να επιλέξετε το moneo configure free:
Έτοιμο για χρήση αμέσως, όπου και να βρίσκεστε
Πλήρως φορητό, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση, σύνδεση ή ενεργοποίηση άδειας — ιδανικό για περιβάλλοντ με αυστηρές πολιτικές ΙΤ και με ελάχιστο κόπο
Πλήρης επισκόπηση δικτύου
Αυτόματη σάρωση περίπλοκων δικτύων IO-Link, που παρέχει μια σαφή επισκόπηση όλων των κύριων μονάδων και συσκευών.
Διαισθητική απεικόνιση
Δυναμική επιφάνεια χειρισμού για την παράλληλη εμφάνιση των τιμών διεργασίας και των παραμέτρων.
Μαζική επιχειρησιακή υλοποίηση
Εξοικονομείτε σημαντικό χρόνο εγκαθιστώντας ενημερώσεις υλικολογισμικού ή διαμορφώνοντας ρυθμίσεις ασφαλείας κεντρικά, σε πολλές συσκευές IoT και IO-Link ταυτόχρονα.
Ανακαλύψτε τις κρυφές λειτουργίες των αισθητήρων IO-Link
Οι αισθητήρες IO-Link έχουν πολλές λειτουργίες που είναι δύσκολα προσβάσιμες χωρίς λογισμικό παραμετροποίησης. Η ρύθμιση τους μέσω του ίδιου του αισθητήρα είναι επίσης δύσκολη.
Το λογισμικό της ifm καθιστά εφικτή τη χρήση όλων των λειτουργιών του αισθητήρα ολοκληρωμένα και άνετα.
moneo configure free για παραμετροποίηση
Δείτε πόσο εύκολα μπορούν να είναι τα πρώτα βήματα προς την ψηφιοποίηση
Με το moneo configure free μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων και κύριων μονάδων IO-Link – ανεξαρτήτως κατασκευαστή!
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διαμορφώνετε όχι μόνο τις κύριες μονάδες IO-Link της ifm, αλλά και αισθητήρες που συνδέονται με κύριες μονάδες από άλλους κατασκευαστές.
Το moneo configure free μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραμετροποίηση σε υπάρχοντα συστήματα και εγκαταστάσεις.
Καθώς δεν χρειάζεται εγκατάσταση, σύνδεση ή ενεργή άδεια, το configure free είναι ιδανικό για περιβάλλον όπου εφαρμόζονται αυστηρές πολιτικές ΙΤ.
Θέλετε κάτι παραπάνω από παραμετροποίηση;
Ένα λογισμικό, πολυάριθμες επιλογές:
Από παραμετροποίηση μέχρι εκτενής επιτήρηση κατάστασης!
Για να επωφεληθείτε από τις πρόσθετες λειτουργίες του moneo και να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα, χρησιμοποιήστε το moneo IIoT Core. Συνδυάζει όλες τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας IIoT της ifm. Για παράδειγμα, εκτός από την παραμετροποίηση με το moneo configure, επιτρέπει επίσης την εκτενή επιτήρηση κατάστασης, τη διαχείριση συσκευών και την ανάλυση δεδομένων.
Απευθείας ενσωμάτωση:
απλώς επεκτείνετε τα αρχεία GSDML για να συμπεριλάβετε τις παραμέτρους IO-Link
Ενσωματώνεται απευθείας στο moneo configure free: Παραμετροποίηση GSDML IO-Link. Αυτή η λειτουργία σάς διευκολύνει να παραμετροποιείτε τις συσκευές IO-Link στο λογισμικό PLC εάν χρησιμοποιείτε κύριες μονάδες ifm ProfiNet. Επεκτείνετε εύκολα το αρχείο GSDML με τις επιθυμητές παραμέτρους των συσκευών IO-Link και απεικονίστε τις στο εργαλείο PLC. Αυτό σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο κατά τη διαμόρφωση της μηχανής.