• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Προϊόντα
  3. moneo IIoT Core

moneo IIoT Core

Βασικές λειτουργίες συνδυασμένες έξυπνα

Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας σας τώρα με το βασικό στοιχείο του moneo. Το moneo IIoT Core συνδυάζει όλες τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας IIoT της ifm – είτε στο cloud* είτε σε περιβάλλον εντός της υποδομής.

Και στις δύο περιπτώσεις, το moneo IIoT Core προσφέρει την ίδια πρόταση αξίας για απρόσκοπτη παραμετροποίηση, συλλογή, οπτικοποίηση και επιτήρηση των δεδομένων αισθητήρων, βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα των μηχανών, διατηρώντας την ποιότητα των διεργασιών και βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας.

Αποφύγετε τον απρόβλεπτο χρόνο διακοπής λειτουργίας με τεχνικές προγνωστικής συντήρησης και επιτήρησης με βάση την κατάσταση που μπορείτε να ρυθμίσετε μέσα σε λίγα λεπτά.


Βασικές λειτουργίες του moneo IIoT Core

Η πλατφόρμα IIoT της ifm περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες λογισμικού που στοχεύουν στη συλλογή, την ανάλυση και τη χρήση δεδομένων από βιομηχανικό περιβάλλον για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, της παραγωγικότητας και της ασφάλειας.

*Η συνδρομή στο cloud ενδέχεται να μην είναι ακόμα διαθέσιμη στην περιοχή σας.

Οι κύριες βασικές λειτουργίες του moneo IIoT Core είναι

*Η συνδρομή στο cloud ενδέχεται να μην είναι ακόμα διαθέσιμη στην περιοχή σας.

Ξεκινήστε με το IIoT – Ξεκινήστε με 3 απλά βήματα

Υλισμικό

Συνδέστε την εγκατάστασή σας με
μία συσκευή moneo IIoT

moneo IIoT Core

Μετατρέψτε τα δεδομένα της εγκατάστασης με το
moneo IIoT Core

moneo Insights

Προβλέψτε και ενεργήστε με το
moneo IIoT Insights

Συσκευές moneo IIoT – Καταγράψτε τα δεδομένα μηχανών

moneo IIoT Core – Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας

moneo IIoT Insights – Προβλέψτε και ενεργήστε
1 Πρόσθετο για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του Insights

  • Προσβασιμότητα: γρήγορη ενσωμάτωση σε συστήματα OT και IT
  • Επεκτασιμότητα: μπορεί να επεκταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις
  • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: ολοκληρωμένη προστασία ευαίσθητων δεδομένων
  • Ευελιξία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε cloud ή σε εσωτερική υποδομή
  • Κεντρικές λειτουργίες IIoT για cloud* ή για εσωτερική υποδομή
  • Παραμετροποίηση, απόκτηση δεδομένων, οπτικοποίηση και επιτήρηση
  • Σύνδεση και λειτουργία με πληροφορίες για τις καταστάσεις της μηχανής και τις παραμέτρους της διεργασίας

Βιομηχανικός AI Βοηθός

  • Ανίχνευση ανωμαλιών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και προβλέψεις σχετικά με την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής

moneo Track & Trace

  • Ταυτοποίηση και εντοπισμός αντικειμένων για τη ροή προϊόντων και την ιχνηλασιμότητα

➜ Μάθετε περισσότερα για τις συσκευές moneo IIoT

➜ Ξεκινήστε τώρα με το moneo Insights

*Η συνδρομή στο cloud ενδέχεται να μην είναι ακόμα διαθέσιμη στην περιοχή σας.