- Πλατφόρμα moneo IIoT
- Βελτιώστε τις διαδικασίες παραγωγής
- Βελτιώστε τη διαθεσιμότητα των μηχανών
Αποτρέψτε τους απρόβλεπτους χρόνους βλαβών
Τα απρόβλεπτα σταματήματα, όπως οι ξαφνικές βλάβες, καθώς και οι προγραμματισμένες διακοπές, όπως οι χρόνοι ρύθμισης των μηχανών, ή οι αλλαγές της διεργασίας, μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα. Χάρη στον συνδυασμό αισθητήρων, τεχνολογίας δικτύου και τεχνολογίας συντήρησης του moneo σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα των μηχανών σας.
Ταυτόχρονα, εξασφαλίζετε ομαλή διαδικασία παραγωγής και ελαχιστοποιείτε τις απώλειες υλικών. Αυτό διατηρεί την παραγωγή σας αποδοτική και αξιόπιστη - ανά πάσα στιγμή.
Διαθεσιμότητα μηχανών στην πράξη - εμπνευσμένες περιπτώσεις εφαρμογής
Αυξήστε τη διαθεσιμότητα των μηχανών
Προβλεψιμότητα
Οι λειτουργικοί σας πόροι είναι διαθέσιμοι σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Σταθερότητα διεργασίας
Οι χρόνοι κύκλου δεν επηρεάζονται ποτέ από ελαττωματικές μηχανές.
Αυτοεπιτήρηση
Τα συστήματα παραγωγής εντοπίζουν αυτόματα και αναφέρουν ελαττώματα ποιότητας.
Κρατήστε τις εγκαταστάσεις σας μακριά από την κόκκινη ζώνη
Είτε εκσυγχρονίζετε υπάρχοντα συστήματα, είτε δημιουργείτε μία νέα εγκατάσταση παραγωγής - η ifm σας συνοδεύει στην πορεία σας προς το ψηφιακό μέλλον. Αναβαθμίστε την παραγωγή σας στο επόμενο επίπεδο με το moneo και τις λύσεις μας για σύνδεση και λειτουργία, που αποτελούνται από τέλεια εναρμονισμένο λογισμικό και υλικό.
Επιτηρήστε την κατάσταση των μηχανών σας σε όλες τις διαστάσεις
Με τις λύσεις της ifm, όπως ο αισθητήρας επιτήρησης κατάστασης VVB3 και το moneo, μπορείτε να επιτηρείτε την κατάσταση των μηχανών σας ανά πάσα στιγμή. Ο αισθητήρας VVB3 ανιχνεύει συνεχώς τους κραδασμούς σε τρεις άξονες και τη θερμοκρασία επιφάνειας των μη περιστρεφόμενων στοιχείων. Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να καθορίζει ουσιαστικές ζωτικές τιμές της μηχανής, τις οποίες μπορείτε να επιτηρείτε στο moneo και π.χ. να τις εμφανίζετε ως συναγερμούς απευθείας στην παραγωγή με φάρους.
Φυγοκεντρική αντλία
Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε πληροφορίες
Με την πλατφόρμα moneo IIoT μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τους αισθητήρες και τις κύριες μονάδες σας και να συλλέγετε απρόσκοπτα τα δεδομένα των μηχανών και των αισθητήρων σας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να απεικονίζονται, να αναλύονται και να επιτηρούνται σε πίνακες οργάνων. Το moneo σας ενημερώνει σε περίπτωση αποκλίσεων της διεργασίας και σας ειδοποιεί εγκαίρως. Αυτό σας επιτρέπει να βελτιώνετε τη διαθεσιμότητα των μηχανών, να διασφαλίζετε την ποιότητα της διεργασίας σας και να βελτιστοποιείτε την κατανάλωση ενέργειας.
Πρόβλεψη συνήθων καταστάσεων σφάλματος
Πίνακας οργάνων συντήρησης σε πραγματικό χρόνο (RTM) στο moneo
Το RTM προστατεύει από βλάβες λόγω ζημιάς σε ρουλεμάν.
Δημιουργήστε γνώση από πληροφορίες και κάντε προβλέψεις
Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα σας με στοχευμένο τρόπο για καλύτερο προγραμματισμό της συντήρησης, έγκαιρη αντικατάσταση εξαρτημάτων της μηχανής και εντοπισμό και πρόληψη βλαβών και αστοχιών σε πρώιμο στάδιο.
Επειδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η χρήση των μηχανών ενδέχεται να διαφέρουν, η επιτήρηση πρέπει να βασίζεται στα δεδομένα του ιστορικού λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος - το δακτυλικό αποτύπωμα κάθε μηχανής. Αυτό είναι εφικτό με το moneo Industrial AI Assistant της ifm.
Το δακτυλικό αποτύπωμα κάθε μηχανής
Κάθε βιομηχανική εγκατάσταση έχει μία μοναδική υπογραφή - το δικό της «δακτυλικό αποτύπωμα»:
- Επομένως, συχνά δεν ισχύουν γενικοί κανόνες επιτήρησης
- Οι κανόνες επιτήρησης πρέπει να είναι προσαρμόσιμοι, απλοί, ακριβείς και ευέλικτοι
Επειδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η χρήση ενδέχεται να διαφέρουν, η επιτήρηση πρέπει να βασίζεται στα δεδομένα του ιστορικού λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος.
Ιστορίες επιτυχίας
Μάθετε πώς η ifm έχει βοηθήσει πελάτες να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα των μηχανών.