Συσκευές RFID μικρού μεγέθους για οχήματα
Τα συστήματα RFID επιτρέπουν την ανέπαφη ταυτοποίηση και συλλογή δεδομένων, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για χρήση σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες. Η συσκευή RFID μικρού μεγέθους, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα, ανιχνεύει αυτόματα διαφορετικά εξαρτήματα, αντιστοιχίζοντας τη διαμόρφωση στον ελεγκτή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.
Ο ελεγκτής καταγράφει αυτομάτως πότε και για πόσο χρονικό διάστημα λειτουργεί μια συγκεκριμένη ρύθμιση της μηχανής. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία δεδομένων σχετικά με τα διαστήματα συντήρησης και τους χρόνους λειτουργίας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται αυτομάτως, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου αναγκαστικής διακοπής λειτουργίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Σχεδιασμός μικρού μεγέθους
Ο ενσωματωμένος σχεδιασμός, που συνδυάζει την κεραία RFID και τη μονάδα αξιολόγησης σε ένα ενιαίο περίβλημα, απλοποιεί την εγκατάσταση και εξοικονομεί χώρο.
Υψηλός βαθμός προστασίας
Ο στιβαρός σχεδιασμός προσφέρει προστασία από το χώμα, τη σκόνη και την υγρασία, καθιστώντας τις συσκευές ιδανικές για σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος.
Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Οι αισθητήρες λειτουργούν αξιόπιστα τόσο σε συνθήκες ακραίας ζέστης όσο και συνθήκες ακραίου ψύχους.
Μεγάλης αντοχής σε κραδασμούς και δονήσεις
Κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν στους έντονους κραδασμούς και τις δονήσεις που συχνά εμφανίζονται στα οχήματα.
Διασύνδεση CAN
Χάρη στη διασύνδεση CAN, οι αισθητήρες είναι βελτιστοποιημένοι για χρήση με ελεγκτές ecomatmobile της ifm.
Έγκριση E1
Οι αισθητήρες RFID της εταιρείας μας διαθέτουν πιστοποίηση E1, η οποία επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την ασφάλειά τους στην οδική κυκλοφορία. Ιδανικοί για χρήση σε οχήματα.
Το σύστημα αναγνώρισης RF για 13,56 MHz επιτρέπει την ανέπαφη ανάγνωση ή/και εγγραφή από και προς πομποδέκτες RFID (ετικέτες ID).
Οι κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής μικρού μεγέθους περιλαμβάνουν, εκτός από την κεραία, πλήρες σύστημα αξιολόγησης και τη διασύνδεση με το CANopen. Επομένως, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν απευθείας με συστήματα ελέγχου οχημάτων και φορητών μηχανών.
Η ανθεκτική, συμπαγής συσκευή RFID με διασύνδεση CANopen έχει σχεδιαστεί για λειτουργίες αναγνώρισης σε αγροτικά μηχανήματα, δημοτικά οχήματα και μηχανήματα δομικών έργων. Αναγνωρίζει με σαφήνεια τα διάφορα εξαρτήματα και διασφαλίζει την επιλογή του σωστού. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αποτραπεί η χρήση παραποιημένων προϊόντων. Επιπλέον, μπορεί να καταγράφεται ο χρόνος λειτουργίας των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων, π.χ. για τον προγραμματισμό των διαστημάτων συντήρησης.
Οι συσκευές RFID μικρού μεγέθους μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του οδηγού, π.χ. για την ανίχνευση του «επιπέδου χρήστη» που έχει εκχωρηθεί σε έναν χρήστη. Αυτό επιτρέπει την σαφή ανάθεση εξουσιοδοτήσεων, ενισχύοντας τόσο την επιχειρησιακή ασφάλεια όσο και την αποδοτικότητα. Με την μοναδική ταυτοποίηση των χρηστών και τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα επίπεδα χρήστη, το σύστημα διασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό βοηθά στην αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.