• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Επισκόπηση
  2. Αισθητήρες για οχήματα εργασίας
  3. Αισθητήρες διεργασιών

Αισθητήρες διεργασιών για οχήματα

Οι αισθητήρες διεργασιών διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των οχημάτων. Μεμονωμένες μεταβλητές διεργασίας, όπως η πίεση, η ροή ή η θερμοκρασία, παρέχουν βασικά δεδομένα για τη βελτιστοποίηση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία της μηχανής. Επιτρέπουν την ακριβή εκτέλεση των διαδικασιών, την έγκαιρη ανίχνευση κρίσιμων καταστάσεων, καθώς και τη συντήρηση βάσει της κατάστασης.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Οι μεμονωμένοι αισθητήρες διεργασιών έχουν διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και, κατά συνέπεια, διαθέτουν διαφορετικές ιδιότητες. Ωστόσο, τα ακόλουθα πλεονεκτήματα ισχύουν για όλους τους αισθητήρες διεργασιών:

Αντοχή

Χάρη στην υψηλή αντοχή τους σε κραδασμούς και δονήσεις, οι αισθητήρες μπορούν να αντέξουν τις ισχυρές κρούσεις και δονήσεις στις οποίες εκτίθενται τα οχήματα κατά την καθημερινή χρήση. Ακόμη και οι σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το χώμα, η σκόνη και η υγρασία, δεν επηρεάζουν τους αισθητήρες με τον κατάλληλο βαθμό προστασίας IP.

Εξοικονόμηση χώρου

Οι αισθητήρες διεργασιών για οχήματα εργασίας χαρακτηρίζονται από τον λεπτό, εργονομικό σχεδιασμό τους, ο οποίος τους επιτρέπει να χωράνε σε σχεδόν κάθε όχημα.

Αξιόπιστοι

Αυτοί οι αισθητήρες είναι ανθεκτικοί στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που είναι τυπικές στις εφαρμογές οχημάτων.

Ευέλικτοι

Διατίθενται διάφορα είδη κονεκτόρων, όπως Deutsch, AMP ή M12, για μια ποικιλία αισθητήρων διεργασιών.

Γενική επισκόπηση συστήματος

Παραδείγματα εφαρμογής

Προϊόντα