ecolink — Τεχνολογία σύνδεσης για τη βιομηχανία
Ασφαλής. Γρήγορη. Αξιόπιστη.
Το ecolink είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία σύνδεσης που εμπιστεύονται εταιρείες σε όλους τους κλάδους: από την παραγωγή και τα οχήματα έως ευαίσθητες και απαιτητικές συνθήκες. Οι λύσεις μας είναι ανθεκτικές και εύχρηστες, ενώ εξασφαλίζουν μέγιστη αξιοπιστία, κάθε μέρα, σε κάθε εφαρμογή.
Πρωτοποριακό σύστημα στεγανοποίησης
- Παραλλαγές M8: Η στεγάνωση προφίλ που εφαρμόζει καλά, εμποδίζει την ολίσθηση
- Παραλλαγές M12: Ένα μηχανικό τερματικό στοπ διασφαλίζει τη βέλτιστη συμπίεση του O-ring
- Μόνιμη στεγάνωση, ακόμα και με επαναλαμβανόμενη εγκατάσταση
Πατενταρισμένος οδοντωτός μηχανισμός
- Εμποδίζει την ακούσια χαλάρωση όταν εκτίθεται σε κραδασμούς
- Γρήγορη συναρμολόγηση, χωρίς εργαλεία
Ευδιάκριτα LED
- Μαύρο διαφανές περίβλημα για υψηλή ορατότητα LED
- Αξιόπιστη επιτήρηση κατάστασης ακόμα και σε φωτεινές συνθήκες
- Γρήγορη εγκατάσταση και μειωμένο ποσοστό σφαλμάτων
Ενσωματωμένη εκτόνωση τάνυσης
για αρσενικούς και θηλυκούς καλωδιώσιμους κονέκτορες
- Σύσφιξη 3 σημείων που προστατεύει ξεχωριστά το καλώδιο και τη στεγάνωση
- Αξιόπιστη στεγάνωση ακόμα και υπό κίνηση και φορτίο
Νέο: ecolink Fast Connect
Συνδεθείτε σε δευτερόλεπτα
- Σύνδεση άμεσης εισαγωγής χωρίς εργαλεία, σε δευτερόλεπτα
- Βελτιστοποιήμενο για απευθείας σύνδεση στη θύρα, χωρίς να χρειάζονται ειδικά καλώδια
- Υψηλή αντοχή ενάντια σε κρούσεις και κραδασμούς
Νέο: Κονέκτορας βαλβίδας DIN A
Τώρα με τεχνολογία ecolink
- Απλή σύνδεση με άμεση εισαγωγή, αντί για βίδωμα
- Γρηγορότερη εγκατάσταση και μειωμένο ποσοστό σφαλμάτων
- Ασφαλές, σφικτό και ανθεκτικό σε κραδασμούς
Κάθε περιβάλλον έχει τις δικές του απαιτήσεις και τα προϊόντα ecolink τις κατανοούν.
Η τεχνολογία σύνδεσης ecolink της ifm έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για να χρησιμοποιείται στον βιομηχανικό αυτοματισμό. Οι σειρές προϊόντων με απόδοση αποδεδειγμένη στο πεδίο διασφαλίζουν την εύρεση της σωστής επιλογής για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και βιομηχανιών, από τυπικές συνδέσεις αισθητήρα-ενεργοποιητή έως απαιτητικές προσαρμοσμένες λύσεις.
Χάρη στη στιβαρή τους σχεδίαση και την απλή εγκατάστασή τους χωρίς εργαλεία, τα καλώδια ecolink προσφέρουν πραγματικά οφέλη στην καθημερινή λειτουργία. Η αξιοπιστία στις συνδέσεις διασφαλίζεται ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες, όπως κραδασμούς, υγρασία και διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
Το ecolink είναι μια τεχνολογία βιομηχανικών συνδέσεων υψηλής αντοχής. Η εσωτερική της ανάπτυξη, οι δοκιμές με γνώμονα τις εφαρμογές και η στενή ευθυγράμμιση με τους αισθητήρες της ifm διασφαλίζουν την υψηλή αξιοπιστία εγκατάστασης και συνδέσεις της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, στις οποίες μπορείτε να βασίζεστε με συνέπεια.
Σειρές προϊόντων / εκδόσεις προϊόντων
| Σύνδεσμος σε προϊόντα | EVC | EVF | EVM | EVT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | Exxxx |
| Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα | ||||||||
| Καλώδια σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα | ||||||||
| Θωρακισμένα καλώδια αισθητήρων | ||||||||
| Καλώδια σύνδεσης | ||||||||
| Καλώδια Ethernet | ||||||||
| Καλώδια CAN | ||||||||
| Καλώδια AMP | ||||||||
| Διανομείς Υ | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Παθητικοί διακλαδωτές | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Καλωδιώσιμοι κονέκτορες | ||||||||
| Αρσενικοί κονέκτορες προσαρμογέα | ||||||||
| Θηλυκοί κονέκτορες προσαρμογέα | ||||||||
| Αρσενικοί κονέκτορες βαλβίδας |
Ιδιότητες αντοχής των διάφορων εκδόσεων ecolink
| EVC | EBC | EVF | EBF | EVM | EVT | EBT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | |
| Υλικά | ||||||||||
| Παξιμάδι σύσφιξης | Επινικελωμένος ορείχαλκος | Επινικελωμένος ορείχαλκος | Ανοξείδωτο ατσάλι (316L / 1.4404) | Ανοξείδωτο ατσάλι (316L / 1.4404) | Ανοξείδωτο ατσάλι (316L / 1.4404) | Ανοξείδωτο ατσάλι (316L / 1.4404) | Ανοξείδωτο ατσάλι (316L / 1.4404) | Αντικολλητικός ορείχαλκος | Ανοξείδωτο ατσάλι (316L / 1.4404) | Επινικελωμένος ορείχαλκος |
| Περίβλημα | TPU / PA | PA | PP / PA | PA | TPU | PVC | PA | TPU | TPU | TPU |
| Καλώδιο | PUR | PUR | MPPE | MPPE | PUR | PVC | PVC | PUR | PUR | PUR |
| Στεγάνωση | FKM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | FKM | FKM |
| Ιδιότητες αντοχής | ||||||||||
| Λάδια και ψυκτικά/λιπαντικά: Hocut 5450 Colometa ecoM625 Hycut ET46 Honilo 989 Rivolta K.S.P. 204 OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68 |
||||||||||
| Σπρέι αλατιού | ||||||||||
| Σπινθήρες συγκόλλησης | ||||||||||
| ATEX | ||||||||||
| Καθαριστικές ουσίες και απολυμαντικά * | ||||||||||
* (σημειώστε την έγκριση Ecolab – λήψη στη σελίδα προϊόντος)
Η σειρά ecolink έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει μόνο τις κωδικοποιήσεις κονέκτορα που χρησιμοποιούνται στους αισθητήρες που κατασκευάζουμε εσωτερικά. Συνεπώς, περιλαμβάνει εκδόσεις με κωδικοποίηση A, D και L, καθώς και τους κονέκτορες βαλβίδας DIN A. Άλλες εκδόσεις, όπως αυτές με κωδικοποίηση B, C, T ή X, διατίθενται ως τεχνολογία σύνδεσης εκτός της γκάμας ecolink.
Εκδόσεις ecolink M12
Κωδικοποίηση Α, 5 πόλων
- Συνήθεις εφαρμογές: αισθητήρες
- Αριθμός πόλων: 2–5
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 250 V AC
• < 300 V DC
• μέγ. 4 A
Κωδικοποίηση Α, 8 πόλων
- Συνήθεις εφαρμογές: αισθητήρες
- Αριθμός πόλων: 6–8
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 60 V AC/DC
• μέγ. 2 A
Κωδικοποίηση D
- Συνήθεις εφαρμογές: καλώδια δεδομένων
- Αριθμός πόλων: 4
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 30 V AC
• < 60 V DC
• μέγ. 4 A
• CAT 5e
Κωδικοποίηση L
- Συνήθεις εφαρμογές: τροφοδοσία τάσης
- Αριθμός πόλων: 4 + FE
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 50 V AC
• < 63 V DC
• μέγ. 16 A
Κονέκτορας βαλβίδας DIN A ecolink
- Συνήθεις εφαρμογές: σωληνοειδείς βαλβίδες
- Αριθμός πόλων: 2 + 2 PE
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 24 V AC/DC
• μέγ. 4 A
Εκδόσεις ecolink M8
M8, 3 πόλων
- Συνήθεις εφαρμογές: αισθητήρες
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• μέγ. 3 A
M8, 4 πόλων
- Συνήθεις εφαρμογές: αισθητήρες
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• μέγ. 3 A
Επιπλέον τεχνολογία σύνδεσης
Κωδικοποίηση B
- Συνήθεις εφαρμογές: καλώδια δικτύων
- Αριθμός πόλων: 4 ή 5
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 48 V AC
• < 60 V DC
• μέγ. 4 A
Κωδικοποίηση C
- Συνήθεις εφαρμογές: τροφοδοσία τάσης
- Αριθμός πόλων:
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• μέγ. 16 A
Κωδικοποίηση T
- Συνήθεις εφαρμογές: τροφοδοσία τάσης
- Αριθμός πόλων: 4
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• μέγ. 12 A
Κωδικοποίηση Χ
- Συνήθεις εφαρμογές: καλώδια δεδομένων
- Αριθμός πόλων: 8
- Συνήθη τεχνικά στοιχεία:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• μέγ. 0,5 A
• CAT6