• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Kallistusanturit
  2. Sovelluksia

Sovelluksia ja käyttöesimerkkejä

Mikä anturi sopii mihinkin sovellukseen?

 
Staattiset sovellukset

Osittain staattiset sovellukset

Dynaamiset sovellukset
Dynaaminen kallistusanturi
tyyppi JDxxx
 / JBCxxx
Staattinen kallistusanturi
tyyppi JN2xxx
Staattinen kallistusanturi
tyyppi EC20xx
Tehtävä Sovellusesimerkkejä

Kulmamittaus
Aluevalvonta
Enimmäkseen 1-akseliset mallit
"Kulmasta A kulmaan B"

Liikkuvat nosturit
Puomin kulman ja korkeuden mittaus

Kippiautot
Kulman valvonta
lastauksen ja purkamisen aikana "auki/kiinni"

Pyöräkuormaajat
kauhan ja puomin täytön ja tyhjennyksen valvonta "ylös/alas"

Suuntaus
Klassinen vaaitus
Enimmäkseen 2-akseliset mallit
"Pidä kaikki kohtisuorassa"

Nostolavat
Korin ja
työtason vaaitus

(Autoon asennetut) teleskooppinostolavat
Maston ja korin suuntaus

Ajoneuvohytit
Ajohytin suuntaus

Paikannus
Edistyksellinen kulmamittaus
Usein 2 akseliset mallit
"avaruudellinen paikannus"

Nosturit
Tuenta ja stabilisuus, puomin ja kuorman valvonta

Poraustyökalut
Paikannus ja paikoituksen ohjaus
Porareiän valvonta/
porareiän laatu

Kaivurit
Syvyys- ja etäisyysmittaus
Kuivakäyntivalvonta

 

Staattiset sovellukset: paikallaan olevat sovellukset, joissa ei ole ollenkaan tai on vain vähän tärinä- ja/tai ulkoisia kiihtyvyysvaikutuksia

Osittain staattiset sovellukset: sovellukset, joissa on heikkoja tai keskivahvoja tärinä- ja/tai ulkoisia yhtenäisiä kiihtyvyysvaikutuksia

Dynaamiset sovellukset: liikkuvat sovellukset, joissa on keskivahvoja tai voimakkaita tärinä- ja/tai ulkoisia kiihtyvyysvaikutuksia

Staattiset kallistusanturit – sovellusesimerkkejä

Dynaamiset kallistusanturit

Sovellusvideot

Systemaattinen, kontrolloitu ja taloudellinen kaivaminen

Kallistusanturit porauslaitteissa