- Virtausanturit
- Tuotteet - innovaatiot
- Termiset virtausanturit
Termiset virtausanturit
Termiset virtausanturit mahdollistavat nestemäisten ja kaasumaisten aineiden virtausnopeuden luotettavan mittaamisen (m/s) putkissa kalorimetrisella mittausperiaatteella. Tieto putken sisähalkaisijasta mahdollistaa myös virtausnopeuden (l/min) likimääräisen laskennan.
ifm tarjoaa antureita kestävissä koteloissa, joiden materiaaleja ovat mm. ruostumaton teräs, titaani, keramiikka ja Hastelloy. Ne tarjoavat hyvää luotettavuustasoa vaativiinkin ympäristöolosuhteisiin. Laajan prosessiadapterivalikoiman ansiosta näitä antureita voidaan käyttää lähes kaikissa teollisuussovelluksissa.
Termiset virtausanturit soveltuvat yleisesti monenlaisille aineille ja moniin sovelluksiin. Toimintaperiaatteen perusedellytyksenä on lämmön poistuminen mitattavasta aineesta. Terminen anturi voidaan silloin opettaa tietylle aineelle opetustoiminnon avulla.
Vesipitoiset aineet
Hyvän lämmönsiirtokykynsä ansiosta Termiset virtausanturit soveltuvat erinomaisesti jäähdytys- ja syöttövesien valvontaan esimerkiksi teollisuuspumpuissa ja -koneissa tai talotekniikan sovelluksissa.
- Palvelimien jäähdytys
- Pumppujen valvonta / kuivakäyntisuojaus
- Työstökoneiden jäähdytys
- Kulutusmittaus / trendien valvonta
Glykolit ja öljyt
Laskettujen ainekäyrien integrointi mahdollistaa käytön viskoosisten öljyjen yhteydessä. Vedellä kalibroiduilla antureillamme voidaan toteuttaa myös helposti laitteiston tilatrendien tunnistus.
- Kuivakäyntisuojaus
- Suodattimien valvonta
- Jäähdytyspiirin valvonta
- Teolliset ilmastointijärjestelmät LVI
Kaasut
Erikoiskalibroidut termiset virtausanturit on kehitetty raitisilman syöttöä ja aerosolien, poistoilman tai höyryjen poistoa varten. Anturit on tarkoitettu mittaamaan tasaisia virtauksia tasaisissa lämpötiloissa.
- Ilmansyötön valvonta
- Poistojärjestelmät
Periaatteessa termiset virtausanturit ovat yhteensopivia monien eri aineiden kanssa, mikä näkyy myös monipuolisista sovellusmahdollisuuksista. Niillä voidaan valvoa kaasumaisia aineita, kuten ilmaa, vesipohjaisia aineita, glykolia ja öljyjä. Yksittäisten aineiden erityispiirteitä kuvataan tarkemmin sliderissa.
Turbulenssi
Laminaarinen vs. turbulenttinen virtausprofiili
Termiset virtausanturit on suunniteltu käyttöön vakaassa virtausprofiilissa. Laminaariselle virtausprofiilille (1) on ominaista aineen tasainen, säännöllinen liike, jolloin virtausnopeus on suurimmillaan putken keskellä. Turbulenttiselle virtausprofiilille (2) on sen sijaan ominaista aineen epätasainen liike, joka voi johtaa virtausprofiilia (2) vääristäviin pyörteisiin tai epäsäännöllisiin virtauksiin.
Asennus putkikäyrien etu- ja takapuolelle
Putkessa olevat rakenteet, käyrät, venttiilit tai supistajat aiheuttavat järjestelmään erilaisia turbulensseja, jotka johtavat virtausprofiilin vääristymiseen ja jotka täytyy ottaa huomioon mittaustuloksia tulkittaessa.
Tästä syystä asennustilanne on valittava siten, että aine pääsee rauhoittumaan tuloputken läpi kulkiessaan ja että mittauspisteessä vallitsee vakaa virtausprofiili.
Asennus häiriölähteen takapuolelle
Tässä tapauksessa anturin ja häiriölähteen välillä on noudatettava suositeltavia vakautusetäisyyksiä ja vähintään 15 mm:n upotussyvyyttä, mieluiten putken keskellä.
Lämpötila
Lämpötilakerrostuminen
Putkissa voi esiintyä vakavaa lämpötilakerrostumista varsinkin öljyjen yhteydessä. Tässä erityistapauksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:
Asennusta putken keskelle on suositellaan, koska se minimoi ympäristölämpötilan vaikutuksen anturin kärkeen. Tarjoamme tähän tarkoitukseen antureita eripituisilla mittauskärjillä.
Lämpötilaerot
Koska lämmönsiirto tapahtuu anturin kotelon ja kärjen välillä, aineen ja ympäristön lämpötilojen välillä tulisi olla vain pieni lämpötilaero, erityisesti ilma- ja kaasusovelluksissa. Termisen toimintaperiaatteen johdosta aineeseen sijoitetun anturin kärjen on vastattava aineen lämpötilaa, jotta saavutetaan määritelty mittaustarkkuus.
Lämpötilahyppäykset
Nopeat ja epätasaiset lämpötilan muutokset voivat johtaa tilapäisiin virhetulkintoihin. Lämpötilagradientti ilmaisee, kuinka paljon lämpötila muuttuu määritellyn ajanjakson aikana. Mitä korkeampi lämpötilagradientti on, sitä nopeammin aineen lämpötila nousee tai laskee. Lämpötilagradientti > 0,5 K/min voi vaikuttaa merkittävästi termisten antureiden mittaustarkkuuteen, koska anturilla ja referenssielementillä on lämpötilakerrostumisen vuoksi erilaiset lämmönsiirtymisajat aineeseen.
Asennusta koskevat johtopäätökset
Koska olemassa on paljon erilaisia sovelluksia, aineita ja asennustilanteita, käyttöohjeen tiedot edustavat tulo- ja lähtöosuuksien (D = halkaisija) vähimmäisvaatimuksia toistettavissa olevien mittaustulosten saavuttamiseksi. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi: mitä suurempi häiriölähteen (S) ja anturin välinen etäisyys on, sitä vakaampi on virtausprofiili.
On tärkeää ymmärtää, että jokainen terminen virtausanturi mittaa rakenteestaan riippumatta virtausnopeuden vain yhdestä putken kohdasta.