• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Virtausanturit
  2. Tuotteet - innovaatiot
  3. Vortex-virtausmittari SV

Vortex-virtausmittari teollisuusympäristöihin

SV-tuoteperheen vortex-virtausmittarit toimivat vortex-mittausperiaatteella.

Anturit tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun monenlaisiin teollisuussovelluksiin. Hinnan lisäksi myös niiden suorituskyky on kohdallaan. Anturit vakuuttavat hyvällä mittaustarkkuudellaan ja sietävät lujan rakenteensa ansiosta myös vaativia prosessiolosuhteita.

Vortex-anturin tuote-edut

Toimii monenlaisissa vesipohjaisissa sovelluksissa
Vortex-mittausperiaate sopii erinomaisesti sovelluksiin, joissa käytetään ultrapuhdas vesi, vesipohjaiset aineet ja glykolipohjaiset aineet, koska aineiden johtokyky ei vaikuta mittaukseen. Nämä anturit ovat sopiva ratkaisu jäähdytysjärjestelmien jäähdytystehon valvontaan, juomavesihuoltoon ja moniin muihin sovelluksiin.
Virtausmäärän ja lämpötilan tunnistus yhdellä anturilla
Virtausnopeuden lisäksi anturit mittaavat myös aineen lämpötilan. Integroidun lämpötilamittauksen ansiosta järjestelmässä ei tarvita ylimääräistä mittauspistettä.
Kustannustehokas ja tarkka
Kustannustehokkaat vortex-virtausmittarit mittaavat tilavuusvirtauksen monenlaisissa teollisuussovelluksissa +/-2 % tarkkuudella. Esimerkiksi sisäviljelyn vedensyöttöä voidaan valvoa ja ohjata tarkasti.
Kotelo kestää vaativia teollisuusolosuhteita
Sekä ruostumattomalla teräskotelolla varustetut anturit että täysmuoviversio selviävät aina vaativissakin ympäristöissä. Uudistettu täysmuoviversio tekee vaikutuksen hyvällä paineenkestoisuudellaan (16 bar 90 °C asti) ja lämpötilankestävyydellään (125 °C asti).
Järjestelmän kytkentä IO-Link -liitännän kautta tai analogisesti
Molemmat laitesarjat kattavat laajan valikoiman järjestelmäliitäntöjä. Näytöllisessä versiossa on IO-Link -liitännän lisäksi taajuus- ja kaksikanavaiset analogiavaihtoehdot (100...1000 Hz, 2 x 4...20 mA), kun taas täysmuoviversiota voidaan käyttää myös pelkkänä lähettimenä (4...20 mA) 2-johdintekniikan kautta. Lisäksi voidaan tunnistaa ja analysoida PT1000-signaaleja.

Vortex-anturin käyttöesimerkkejä

Vortex-anturit mittaavat luotettavasti veden ja ultrapure water, water-based media and glycol media. Niiden avulla voidaan varmistaa jäähdytysvesisovellusten jäähdytysteho ja lisäksi voidaan säätää myös tarkasti oikea vesimäärä kasvien viljelyyn sisätiloissa. Käyttöesimerkit tarjoavat lisätietoja asiakkaiden kanssa jo ratkaistuista sovelluksista.

➜ Käyttöesimerkkeihin

Vortex-antureiden liittäminen järjestelmään

Tuotteen yleiskuvaus

SV-sarja näytöllä ja IO-Link -liitännällä

  • Prosessi- ja kytkentäarvojen visualisointi TFT-näytön ja LED-valojen välityksellä
  • Tukeva ja kompakti ruostumaton teräskotelo kotelointiluokalla IP65 ja IP67
  • Virtauksen ja lämpötilan jatkuva valvonta IO-Link -liitännän kautta (saatavilla versioita kahdella analogisella 4...20 mA lähdöllä)
  • Kierrettävät inline-liitännät nopeaan ja helppoon integrointiin

Täysmuovinen SV-laitesarja analogisilla ja PT000-lähtösignaaleilla

  • Havaitsee ultra-puhdasta vettä, vesipohjaisia väliaineita ja glykoliliuoksia (35%)
  • Yksiosainen rakenne kestää korkeita paineita ja prosessilämpötiloja
  • Kestävä ja vankka hydrolyysinkestävän muovin ansiosta
  • 2-johdinteknologia pelkkään lähetinkäyttöön
  • Laiteversiot, joilla on juomavesihyväksyntä

Usein esitettyjä kysymyksiä vortex-virtausantureista