- Virtausanturit
- Tuotteet - innovaatiot
- Magneetti-induktiivinen SMF
Hygieeninen virtausmittari SM Foodmag elintarviketeollisuuden tarpeisiin
Tiukat hygieniastandardit ja vaativien käyttöolosuhteiden sietokyky ovat elintarvike- ja juomateollisuudessa välttämättömyyksiä tuotelaadun ja kuluttajaturvallisuuden varmistamiseksi. Käytettävien antureiden täytyy kestää monenlaisia aineita, korkeita lämpötiloja ja lämpötilanvaihteluita sekä usein toistuvia puhdistusjaksoja, jotta voidaan taata sujuva toiminta ja luotettavat prosessit.
Tutustu uuteen SM Foodmag -virtausmittariin, joka on kehitetty erityisesti elintarviketeollisuuden tarpeisiin.
Yksi anturi, 4 prosessiarvoa
Anturi tunnistaa senhetkisen virtausnopeuden, kokonaismäärän ja virtaussuunnan sekä aineen läsnäolon (kutsutaan usein tyhjän putken tunnistukseksi). Lisäksi johtokyky ja lämpötila lähetetään IO-Link-liitännän kautta ohjausjärjestelmään ja IT-tasolle, mikä lisää järjestelmän läpinäkyvyyttä. Toissijaisia mitattuja muuttujia käytetään yleensä trendien tunnistamiseen ja vertailujen tekemiseen.
Vankka ja kestävä
Täysin hitsattu, kompakti ruostumaton teräskotelo, M12-liitäntä jännitesyöttöä ja lähtöjä varten ja jopa 150 °C lämpötilakestoisuus tekevät anturista luotettavan pitkäaikaisen ratkaisun. Anturissa ei ole sellaisia pintoja, joita puhdistusaineet voisivat syövyttää, ja se vakuuttaa pitkäaikaisella kestävyydellään.
SM Foodmag -anturin ja perinteisten hygieenisten virtausantureiden (MID) välinen suora vertailu löytyy tästä.
Räätälöity konfiguraatio omiin tarpeisiisi mukautettuna
Mittaputken vakioasennusmitat ja joustava tiiviste- ja prosessiadapterivalikoima mahdollistavat helpon integroinnin laitokseesi ja myös olemassa oleviin järjestelmiin. Konfiguroi ratkaisusi ifm Solution Builder -konfiguraattorilla.
3,5” täysgrafiikkanäyttö, sis. 360° tilanosoitus-LEDin
3,5” täysgrafiikkanäytöllä voidaan tarkastella samanaikaisesti jopa neljää prosessiarvoa, mikä luo maksimaalisen läpinäkyvyyden. Käyttöohjeet, datalehti ja tehdastodistus voidaan myös noutaa nopeasti laitteessa olevan QR-koodin avulla. Anturin tila voidaan ilmaista ohjelmoitavalla 360° tilanosoitus-LEDillä. Vaihtoehtoisesti LEDiä voidaan ohjata ohjausyksikön avulla järjestelmän tilan visualisoimiseksi.
Asennusopas nopeaan käyttöönottoon
Asennusopas ja sovelluspohjainen valikkorakenne nopeuttavat käyttöönottoa. Lisäasetukset, prosessiarvoja koskevat tiedot tai historiadata voidaan myös noutaa nopeasti ja helposti.
Totea itse, kuinka helppoa klikattavan virtuaalilaitteemme käyttö on. Käytä alla olevaa liukusäädintä prosessin arvomuutosten simulointiin.
Klikattava virtuaalilaite saattaa poiketa alkuperäisestä eikä se välttämättä vastaa kaikilta toiminnoiltaan todellisuutta.
Kattavat sisäiset ja ulkoiset testit varmistavat, että SM Foodmag kestää elintarviketeollisuudessa päivittäisen käsittelyn äärimmäisiä olosuhteita pitkään.
Perinteiset virtausmittarit
Liitoskonsepti
- Kaapelointiin tarvitaan kaksi kaapelia: toinen jännitesyötölle ja toinen lähdöille.
- Kytkentärasioissa on vain vähän tilaa johdotukselle, mikä vaikeuttaa asennusta.
- Kaapeleiden asentaminen puristusliitännöillä lisää virheiden todennäköisyyttä ja asennusaikaa.
- Jos kaapeliläpivientejä ei tiivistetä kunnolla, on olemassa vaara, että kosteuden sisään tunkeutuminen aiheuttaa elektroniikkavikoja.
Mekaaninen rakenne
- Markkinoilla olevissa laitteissa on isot, massiiviset elektroniikkakotelot. Asennus ahtaisiin tiloihin tai pieniin laitteistoihin (esim. asemiin) aiheuttaa siksi usein ylimääräistä työtä.
- Elektroniikkakotelon suuri paino ja näyttöpidikkeen rakenne aiheuttavat mekaanisten ja sähköisten vaurioiden vaaran järjestelmissä, joissa esiintyy voimakasta värähtelyä.
- Elektroniikkakotelon irrotettavat kannet mahdollistavat pääsyn käsiksi näyttöön, kaapelointiin ja elektroniikkaan. Koteloon voi kuitenkin tunkeutua kosteutta.
Näyttö
- Yksiriviset tai pienet näytöt tarjoavat vain pienen määrän prosessitietoa. Luettavuus voi olla vaikeaa asennuspaikasta riippuen.
- Optisia painikkeita tai kosketusnäyttöjä on vaikea käyttää märissä ympäristöissä tai käsineet kädessä.
- Monimutkaiset valikkorakenteet lisäävät käyttöönottoon kuluvaa aikaa.
Teollinen viestintä
- Suora ethernet-yhteys lisää laitteen kustannuksia ja vaikeuttaa IP-osoitteiden käsittelyä. Jokainen laite vaatii yhden IP-osoitteen.
Anturitoiminnot
- Tehokas virheanalyysi ei ole mahdollinen analogisia signaaleja käytettäessä, koska ne tuottavat korvaavan arvon alle 4 mA tai yli 20 mA arvoille.
- Kytketty jännite tai lähdöt voidaan tarkistaa yleismittarilla vain, kun laite on auki. Kosteutta voi päästä tällöinkin sisään.
- Parametriyhteenvedot voidaan ladata verkkopalvelimen kautta (aiheuttaa lisäkustannuksia) tai suoraan laitteeseen.
ifm SM Foodmag
Liitoskonsepti
- Tarvitaan vain yksi kaapeli: jännitesyöttö ja lähdöt on yhdistetty
- M12-liitäntä sijaitsee laitteen takapuolella ja siihen pääsee vapaasti käsiksi.
- Valmiiksi kytketty M12-liitin ehkäisee kytkentävirheet laitepuolella.
- M12-pistokeliitäntä yhdistettynä ifm:n omiin liitoskaapeleihin estää kosteuden pääsyn elektroniikkakoteloon.
Mekaaninen rakenne
- SM Foodmag -anturia voidaan käyttää sen kompaktin kotelorakenteen ansiosta ahtaissakin tiloissa.
- Kevennetty elektroniikkakotelo lisää värähtelyn- ja iskunkestävyyttä.
- Elektroniikka on aina suojattu. Koteloa ei tarvitse avata.
Näyttö
- Reilun kokoinen 3,5” näyttö on helppo lukea myös etäältä, ja se mahdollistaa jopa neljän mittausarvon samanaikaisen näytön. 360° LED-rengas ilmaisee visuaalisesti myös anturin toimintatilan.
- Helppokäyttöiset kapasitiiviset painikkeet, jotka toimivat luotettavasti myös märissä ympäristöissä ja käsineet kädessä.
- Asennusopas ja sovelluspohjainen valikkorakenne lisäävät käyttäjäystävällisyyttä ohjelmoinnin aikana.
Teollinen viestintä
- IO-Link -liitännän ansiosta yhtä IO-Link-masteria kohden voidaan integroida 4–8 laitetta ja IP-osoitteiden määrä vähenee huomattavasti. Yhtä IO-Link-masteria kohden tarvitaan vain yksi IP-osoite.
Anturitoiminnot
- Virhetilanteessa käyttäjä saa korvaavan arvon lisäksi myös ilmoituksen LED-merkkivalon kautta. Anturi voi myös tallentaa jopa 200 tulosta. Viimeiset 20 tapahtumaa voidaan poimia esiin näytön kautta. Lisäksi kaikkia tallennettuja tapahtumia voidaan tarkastella moneo-alustalla.
- Kytketty jännite ja lähdön analogia-arvo (mA) voidaan lukea yksityiskohtaisen prosessiarvonäkymän kautta. Manuaalisia mittauksia ei tarvita.
- Yhteenveto asetetuista parametreista on saatavilla huoltovalikossa. Voit valita joko ”näytä kaikki parametrit” tai ”vain säädetyt parametrit”. Nämä yhteenvedot voidaan myös ladata moneo-alustan kautta.
IO-Link -liitäntä tuo lisäarvoa
- Läpinäkyvät prosessit
SM Foodmag on laatuaan ensimmäinen, joka voi lähettää IO-Link -liitännän kautta useita mittausarvoja, kuten virtausnopeuden, kokonaismäärän, lämpötilan ja johtokyvyn. Näin sinulla on aina kattava yleiskuva prosessistasi. - Prosessiarvojen ja -tapahtumien lokikirjaus ja simulointi
Prosessiarvojen näyttämisen ja lokikirjauksen lisäksi laitteelta voidaan tarkistaa enintään 20 tapahtumaa, ja IO-Link -liitännän kautta voidaan tallentaa, tarkastella ja ladata jopa 200 tapahtumaa. - Häviötön tiedonsiirto suojaamattomalla liitosteknologialla
IO-Link-liitäntä mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron, koska digitaalisessa tiedonsiirrossa ei synny muunnoshäviöitä, eikä ulkoisilla vaikuttajilla, kuten magneettikentillä, ole mitään vaikutusta tiedonsiirtoon. - Joustava konfigurointi etänä tai suoraan HMI-yksikössä
Anturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link-asetusten kautta joko etänä tai IO-Link-käytön aikana.
Laitteen vaihto suunnitteilla? Varmuuskopiointi- ja palautustoiminnon ansiosta parametrisarjat varmuuskopioidaan ja palautetaan automaattisesti, mikä helpottaa laitteiden vaihtoa – vain laite korvataan uudella.