- IO-Link - hovedside
- Konfiguration af enhed
- moneo blue
moneo blue – konfigurering går mobilt
Konfigurer dine IO-Link-enheder trådløst via en app
Med moneo blue får du, i kombination med vores Bluetooth-enheder, trådløs adgang til dine IO-Link-enheder. Med den gratis app kan du nemt konfigurere og kontrollere dine sensorer direkte på din smartphone eller tablet.
Trådløs parameter indstilling
- Fuldstændig trådløs parameter indstilling af IO-Link-enheder via iOS og Android
- Hurtig ændring, kontrol og overførsel af enhedsindstillinger
Fleksibel i brug
- Ideel til brugere, der har brug for at konfigurere enheder lokalt
- En enkel, mobil løsning for vedligeholdelse
Overblik over procesdata til enhver tid
- Hurtig display af realtidsdata fra IO-Link-enheder
Styring af parameterdatasæt
IO-Link-enheder kan konfigureres og udskiftes ved hjælp af en enkelt app
IO-Link software til alle IO-Link-enheder
Producentuafhængig enhedskonfiguration, både online og offline, med integreret IODD-styring
Oversigt over alle IO-Link-enheder inden for Bluetooth-rækkevidde
moneo blue søger efter kompatible Bluetooth-enheder inden for rækkevidde
| moneo blue | moneo blue classic | |
|---|---|---|
| Produktkompatibilitet | EIO344 EIO404 |
EIO330 E30446 |
| Download til Android | ![]() Google Play Butik |
![]() Google Play Butik |
| Download til iOS | ![]() Apple App Store |
![]() Apple App Store |