You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States

moneo, la plataforma IIoT que le pone fácil la digitalización

La evaluación continua de los datos del proceso constituye la mejor base para la toma de decisiones empresariales sostenibles. Para obtener información importante del nivel de producción, es esencial disponer de una conexión fiable de los sensores a la infraestructura informática.

La potente plataforma IIoT moneo crea un puente eficaz entre ambos mundos y permite así iniciarse fácilmente en la evolución digital.

El concepto modular de moneo ofrece una gama de diferentes aplicaciones fáciles de usar que pueden vincularse entre sí. Desde la parametrización del sensor hasta la monitorización de condiciones, moneo ofrece todas las prestaciones de un software IIoT preparado para el futuro.

Usted, como usuario, es el único que decide qué aplicaciones son necesarias y se activan en su caso concreto. De forma muy sencilla. En otras palabras: moneo es un software extraordinario que usted podrá diseñar según sus necesidades. Es lo que nosotros llamamos "simply made for you".

El sistema modular: diseñe moneo como usted desee.

Experimente con moneo lo fácil que es la optimización de procesos asistida por la tecnología informática. moneo es la plataforma "todo en uno" para todos los que quieran actuar de forma predictiva en su instalación. Evaluar la información, ajustar los parámetros. Todo en un solo software.

moneo OS: la plataforma IIoT

El núcleo central y la herramienta de gestión para todas las aplicaciones moneo. La integración inteligente de equipos permite disponer de una imagen digital de la instalación. Herramienta para el cálculo de modelos de flujo de datos con función de alarma automática.

moneo infopoints: el volumen de datos

Aplicaciones escalables mediante licencias de puntos de datos y puntos de información

moneo edgeConnect: la interfaz de comunicación

Traduce los datos de los sensores en información legible y llena el vacío entre los entornos OT e IT.

moneo RTM: el software de análisis

La aplicación de "Condition Monitoring" para la supervisión de instalaciones y el mantenimiento en tiempo real. Los análisis exhaustivos de datos permiten reducir los tiempos de inactividad, planificar el mantenimiento de manera más eficaz y optimizar los costes de los procesos de producción.

moneo DataScience Toolbox: la inteligencia artificial

La herramienta inteligente para la supervisión y optimización de procesos de fabricación con avisos y alarmas tempranas.

moneo configure: el software de parametrización

La aplicación para la parametrización y gestión de equipos IO-Link y de maestros IO-Link de ifm. Gestión IODD integrada e independiente del fabricante para una rápida parametrización de los sensores. Panel de control para la visualización paralela de parámetros y valores del proceso.

moneo appliance: el hardware

El hardware óptimo con software preinstalado. Opcional dentro de infraestructuras existentes y fácil de implementar en la red de producción. Sencilla puesta en marcha sin conocimientos específicos de informática. Nodo de red para la recopilación y el procesamiento de datos. Mantenimiento continuo del sistema mediante la integración de copias de seguridad de datos, actualizaciones, soporte y registro.

moneo starterkit: probar y empezar

El paquete completo para la monitorización de condiciones: hardware y software adaptados para la supervisión y la planificación preventiva de la demanda de mantenimiento.

moneo blue: la aplicación

La aplicación móvil para la parametrización y el diagnóstico de equipos IO-Link en la producción

Más temas sobre moneo y la plataforma IIoT: