You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States

Medición de caudal sin obstáculos: sensor ultrasónico SU Puresonic

  • Medición precisa de caudales de agua ultrapura y agua de uso general
  • El tubo de medición, robusto, sin componentes y fabricado en acero inoxidable, ofrece una gran resistencia a los fluidos y una estanqueidad permanente
  • El LED indica el estado del sensor según la norma Namur NE107
  • La intensidad de la señal emitida transmite información sobre la calidad del proceso

Precisión en los datos de medición hasta con agua ultrapura

El SU Puresonic detecta con gran precisión caudales de agua de hasta 1000 l/min. Gracias a la tecnología ultrasónica, esta elevada precisión también se mantiene en las aplicaciones con agua ultrapura de baja conductividad, como la que se produce en las plantas de ósmosis inversa. En combinación con los sensores de conductividad de la gama LDL, es posible establecer un control de calidad fiable en el proceso de filtración.
El tubo de medición del SU Puresonic está fabricado en acero inoxidable y carece en su interior de componentes de medición, juntas y piezas móviles. Por tanto, los fallos causados por fugas, obstrucciones o daños, como los que ocurren en los sistemas mecánicos de rotores o turbinas, quedan ya de por sí excluidos, al igual que una posible caída de presión por características estructurales.

La intensidad de la señal como indicador de calidad y mantenimiento

El registro continuo de la intensidad de la señal permite obtener información sobre la calidad del fluido o la necesidad de mantenimiento. Si el valor desciende, puede ser un indicador de un aumento de partículas en el fluido o de sedimentos en la pared interior del tubo. La intensidad de la señal transmitida acíclicamente a través de IO-Link permite al usuario planificar trabajos de mantenimiento o adaptar la secuencia del proceso en una fase temprana. De esta manera, se puede garantizar una alta calidad del producto final. Esta función también está disponible para instalaciones convencionales que aún no disponen de IO-Link. Si la intensidad de la señal cae por debajo de un nivel predefinido, el cambio de estado del equipo será indicado por el sensor a través de la salida de diagnóstico y del LED de estado de funcionamiento.

Accesorios