You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States

Máximo alcance con mínimo saliente

  • Elevada capacidad de reserva gracias al alcance aumentado y al montaje prácticamente enrasado
  • El contacto NA y NC en un solo equipo reduce el stock
  • Uso universal gracias a la resistencia a altas temperaturas
  • El diseño de la carcasa permite un montaje rápido con una profundidad de instalación perfecta
  • Alta estanqueidad gracias a los grados de protección de IP 65 a IP 69 K

Un detector para diferentes aplicaciones

Ya sea en la automatización de fábricas, en aplicaciones con refrigerantes y lubricantes o en aplicaciones móviles: estos detectores inductivos impresionan por su polivalencia y durabilidad en combinación con un alto rendimiento, estabilidad de temperatura y grado de protección.

Montaje semienrasado

Además, combinan un gran alcance con un montaje prácticamente enrasado. Esta combinación ofrece la mejor protección posible contra las tolerancias mecánicas. De este modo, se minimizan al máximo los daños en el detector. El montaje es extremadamente sencillo: basta con enroscar el detector hasta el final de la rosca para garantizar una colocación perfecta.