Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Alcance [mm] | 8 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 18...36 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||||
Clase de protección | II | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP | ||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) | ||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 150 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 8 | ||||
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
Alcance operativo [mm] | 0...6,5 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Datos mecánicos | |||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 | ||||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||
Materiales | PBT; PVC; inox (1.4404 / 316L) | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — XC0057-00 — 06.03.2003 —
![]() |