- Productos
- SY0101
Unidad de evaluación para sensores de caudal
SY0101
VS0200/110VAC
Unidad de evaluación para sensores de caudal
SY0101
VS0200/110VAC
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: SN0150 Comparador de productos: SY0101 / SN0150 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | -10...10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | < 110 AC |
Retardo a la disponibilidad [s] | 30 |
Número de canales | 1 |
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Alimentación | relé |
Función de conmutación para supervisión de caudal | el relé se activa cuando hay caudal |
Función de conmutación para supervisión de temperatura | el relé está en conexión si la temperatura es demasiado elevada |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro |
---|---|
Selección del fluido líquido /gas | conmutador |
Rango de temperatura [°C] | 20...80 |
Repetibilidad del umbral [K] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 40 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Datos mecánicos
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|---|
Dimensiones [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiales | plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm² |
---|