- Productos
- SL5203
Detector de circulación de aire
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Detector de circulación de aire
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | Ø 23 mm |
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 1 |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | -10...10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Retardo a la disponibilidad [s] | 90 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 |
Rango de configuración / medición
Rango de caudal [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Nota sobre el rango de caudal |
|
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 1 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Materiales | Carcasa: PBT; superficie del sensor: titanio |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | PBT; titanio |
Conexión de proceso | Ø 23 mm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|