- Productos
- SF0713
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF0713
SFG18ABBE1
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF0713
SFG18ABBE1
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Conexión de proceso | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | Zona Ex 1 |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Aplicación | Zona Ex 1 |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS 0200 Exi |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Rango de configuración [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 18 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de proceso | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|