- Productos
- SF0711
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF0711
SFR12AACE1
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF0711
SFR12AACE1
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Conexión de proceso | G 1/2 rosca exterior |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | Zona Ex 1 |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 5 |
Aplicación | Zona Ex 1 |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS 0200 Exi |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 0...20 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 2...20 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 2...20 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Materiales | PTFE |
Materiales en contacto con el fluido | PTFE |
Conexión de proceso | G 1/2 rosca exterior |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|