- Productos
- RN1201
Encóder absoluto monovuelta con eje macizo
RN1201
RN-8192-E05/R3B
Encóder absoluto monovuelta con eje macizo
RN1201
RN-8192-E05/R3B
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Resolución | 8192 pasos; 13 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | bus de campo a través de pasarela |
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 10 |
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 5 DC; (de la pasarela) |
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Velocidad de rotación máx. eléctrica [U/min] | 6000 |
Salidas
Tipo de código | código dual |
---|---|
Código de señal | entrada de datos; señales compatibles con TTL; impulso e impulso (inv.) de drivers según RS 485; salida de datos; en serie asíncrona; señales, datos y datos (inv.) compatibles con TTL; señales incrementales; 2 señales incrementales sinusoidales (A y B); desplazamiento de fase de 90°; 1 Vss 512 períodos de señal por rotación |
Rango de configuración / medición
Resolución | 8192 pasos; 13 bit |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | bus de campo a través de pasarela |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...100 |
Grado de protección | IP 64 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | aluminio | |
---|---|---|
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 10 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 3 m, PUR | |
Conector: 1 x M23; Longitud máx. del cable: 150 m |