- Productos
- PF7653
Sensor de presión con membrana aflorante
PF7653
PF-025-REA01-QFPKG/US/ /P
Sensor de presión con membrana aflorante
PF7653
PF-025-REA01-QFPKG/US/ /P
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|---|
Rango de medición [bar] | 0...25 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas |
Instalación | carcasa orientable en 350° |
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Presión de rotura mín. [bar] | 350 |
Resistencia a la presión [bar] | 100 |
Tipo de presión | presión relativa |
Sin espacios muertos | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 60 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,2 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [bar] | 0...25 |
---|---|
Punto de conmutación SP [bar] | 0,2...25 |
Punto de desconmutación rP [bar] | 0,1...24,8 |
En intervalos de [bar] | 0,1 |
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del valor final] | < ± 1 |
---|---|
Repetibilidad [% del valor final] | < ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Influencia de la temperatura por cada 10 K | < ± 0,3 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta configurable de una salida de conmutación y frecuencia de conmutación resultante |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo de respuesta [ms] | en caso de un desarrollo de la presión en forma rectangular; punto de conmutación (SPx) = 70 %; punto de desconmutación (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | botón de programación |
---|---|
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | céramica; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|