- Productos
- OW1010
Barrera fotoeléctrica, emisor
OW1010
OWS-OOKG/AS
Barrera fotoeléctrica, emisor
OW1010
OWS-OOKG/AS
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OJ5008 Comparador de productos: OW1010 / OJ5008 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; ((36 V)) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Resistente a sobrecargas | sí |
---|
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 4 |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 320 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiales | ABS reforzado con fibra de vidrio | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|