- Productos
- OI3510
Sistema de reflexión directa
OI3510
OIT-FBOW/LS
Sistema de reflexión directa
OI3510
OIT-FBOW/LS
- Rango de detección muy amplio
- Con conector giratorio en 90
- Modo luz/oscuridad programable
- Con etapa de salida AC para el uso en redes de tensión alterna
- Posibilidad de conexión opcional para fibra óptica
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OI0008 Comparador de productos: OI3510 / OI0008 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Carcasa | Tipo con rosca |
---|
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC |
Salidas
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 4 |
Corriente residual máx. [mA] | 12 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 300 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 15 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | < 700; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 | |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | |
Materiales | PBT; PPO modificado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x 1/2"; codificación: C |
---|