- Productos
- OC5227
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OC5227
OCH-ASI/US-100
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OC5227
OCH-ASI/US-100
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Protección contra sobretensión | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1500 |
Rango de detección
Alcance [mm] | 20...250 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 12,5 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Configuración de E/S AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Código ID AS-i [hex] | 1 |
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiales | zinc conformado a presión | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de precisión
|
|
---|