- Productos
- IN5411
Detector inductivo
IN5411
INV2004DARKG/US
Detector inductivo
IN5411
INV2004DARKG/US
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente abierto |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 33 x 60 x 64 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; (; según MBTP) |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 |
Corriente de carga mínima [mA] | 4 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,8 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
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
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 33 x 60 x 64 |
Materiales | Carcasa: PA; tornillos: Acero inoxidable; arandela: Acero inoxidable |
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
Conector: 1 x M12; codificación: A |