- Productos
- II5402
Detector inductivo
II5402
IIA3010-BNKG/V4A
Detector inductivo
II5402
IIA3010-BNKG/V4A
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 10 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 5; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
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
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti); PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|