- Productos
- IG5787
Detector inductivo
IG5787
IGB3005-BPKG/US-100-DPS
Detector inductivo
IG5787
IGB3005-BPKG/US-100-DPS
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 48 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
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
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 48 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; CO-PC |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|