- Productos
- I90006
Detector de posición resistente a la presión
I90006
IFG2002-ABKA/LS-300-BL
Detector de posición resistente a la presión
I90006
IFG2002-ABKA/LS-300-BL
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Alcance [mm] | 2 |
Campo de aplicación
Característica especial | Resistente a campos electromagnéticos |
---|---|
Resistencia a la presión [psi] | 3000 |
Resistente a campos electromagnéticos | sí |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 7 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 7 |
Corriente de carga mínima [mA] | 8 |
Corriente residual máx. [mA] | 1,7 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 300 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 300 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 300 |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 20 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 20 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 5 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -0,5...0,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | montaje enrasado |
---|---|
Tipo de cilindro | cilindros hidráulicos y neumáticos |
Materiales | aluminio |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x 7/8"; codificación: A |