- Productos
- E40066
Racor de rosca para sensores de proceso
E40066
Adapter/G1/2-M16x1,5/St52/SA
Racor de rosca para sensores de proceso
E40066
Adapter/G1/2-M16x1,5/St52/SA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | para detector de circulación de fluidos M16 x 1.5 (SAM) |
---|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | M16 |
---|---|
Nombre de la rosca | M16 |
Materiales | 1.0570 (acero / S355J2) galvanizado |
Conexión de proceso | conexión de rosca |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|