- Productos
- E36320
Tubo de protección para sensores de temperatura
E36320
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A
Tubo de protección para sensores de temperatura
E36320
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
---|
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 182 |
---|
Datos mecánicos
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
---|---|
Conexión de sensores | Ø 8 mm |
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|