- Productos
- E21043
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OBF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 70 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | acodado |
---|---|
Longitud total [mm] | 3000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | metal silicona |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|