- Productos
- E20963
Set de montaje para sensores de posición
E20963
SYSTEM COMPONENT M30 ROD
Set de montaje para sensores de posición
E20963
SYSTEM COMPONENT M30 ROD
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | montaje con cilindro de fijación |
---|
Datos mecánicos
Tipo de montaje | varilla; (Ø 14 mm) |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 30,2 |
Materiales | accesorio de sujeción: inox (1.4571 / 316Ti); Cilindro de fijación: inox (1.4408 / 303) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|