- Productos
- E20607
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20607
FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20607
FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OBF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 200 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Rosca del cabezal de detección | M3 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 20 |
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|