- Productos
- E20385
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20385
FT-18-A-A-M6
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20385
FT-18-A-A-M6
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OGF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 15 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,055 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 25 |
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20; (para instalación fija) |
Disposición de fibra | |
Materiales | Adaptador: PPE |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | aluminio |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|