- Productos
- E20365
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20365
FE-00-A-A-R3/2m
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20365
FE-00-A-A-R3/2m
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20366 Comparador de productos: E20365 / E20366 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | acodado |
---|---|
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 3 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 10 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiales | Adaptador: ABS |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | aluminio |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|