- Productos
- E11655
Prolongador con conector para válvulas
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Prolongador con conector para válvulas
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protección contra sobretensión | sí; (VDR) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Materiales | PP; FKM |
Material del cuerpo | PP / FPM |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x válvula tipo C estándar industrial, acodado; cuerpo: PP / FPM; bloqueo: latón, niquelado |
---|