1. Inicio
  2. Productos
  3. E11351

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Sustituido por: EVC305 – Comparador de productos: E11351 / EVC305

E11351

Prolongador

VDOGF030MSS00,3H03STGF040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

  • cruus
Descarga
Technische Details
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 AC / < 75 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Materiales PUR
Material de la tuerca latón, niquelado / latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M8, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M8, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E11351-00 — 23.09.2005 —