- Productos
- E11189
Cable de conexión con conector hembra
E11189
ADOGG040--S0005A03
Cable de conexión con conector hembra
E11189
ADOGG040--S0005A03
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU |
---|