- Productos
- E10922
Caja repartidora
E10922
ZDO8F039MSS0010A10
Caja repartidora
E10922
ZDO8F039MSS0010A10
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 2 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Materiales | TPU |
---|---|
Material del cuerpo | TPU |
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 8 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR / PVC, Libre de halógenos, negro, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión | Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|