- Productos
- E10571
Conector macho empotrable
E10571
ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)
Conector macho empotrable
E10571
ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Rosca de montaje | PG 13.5 |
---|---|
Materiales | latón niquelado |
Material del cuerpo | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado |
---|