- Productos
- E10496
Cable de conexión con conector hembra
E10496
ADOAH032ZDS0005A03
Cable de conexión con conector hembra
E10496
ADOAH032ZDS0005A03
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 26 x 15 x 38 |
---|---|
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión |
---|