- Productos
- E10293
Cable de conexión con conector hembra
E10293
ADOGH040MSS0002F03
Cable de conexión con conector hembra
E10293
ADOGH040MSS0002F03
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E10915 Comparador de productos: E10293 / E10915 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, antiadherente |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|