- Productos
- E10105
Cable de conexión con conector hembra
E10105
ADOGB030PLS0005E03
Cable de conexión con conector hembra
E10105
ADOGB030PLS0005E03
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | PA |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA |
---|