- Productos
- DI0003
Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Alcance [mm] | 10 |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Campo de aplicación
Aplicación | sencilla evaluación de velocidad demasiado baja de movimientos rotatorios y lineales; bloqueo |
---|
Datos eléctricos
Tensión nominal AC [V] | 20...250 |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 20...250 |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 6 |
Corriente residual máx. [mA] | 1,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance ajustable | no |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [Imp/min] | 50...3000 |
---|
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 10 |
Tiempos de respuesta
Temporización de arranque [s] | 12 |
---|---|
Frecuencia de amortiguamiento max. [Imp/min] | 4000 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro multivuelta |
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
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | latón con revestimiento especial; PBT |
Par de apriete [Nm] | 50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|