- Productos
- AC2207
Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 235 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4; (bidireccional) |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 20...30 |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Corriente de entrada alta [mA] | > 5 |
Corriente de entrada baja [mA] | < 1,5 |
Punto de conmutación alto [V] | > 10 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Número de salidas digitales | 4 |
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 10...30; (según MBTP) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 00; IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Perfil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | 0 |
Certificado AS-i | 05001 |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | montaje en carril DIN |
---|---|
Materiales | PA; PVC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | bornes roscados: |
---|