1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria
  5. Repartidores en Y

Repartidores en Y para utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria

  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Para el uso en aplicaciones con muchas entradas y salidas en posiciones de montaje con muy poco espacio
  • Identificación óptica y táctil de los puertos
  • Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños