You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Gama completa
  5. Cable en Y

Cable en Y

Cable en Y

Cable de conexión en Y

Los cables de conexión en Y disponen de un conector y de dos hembrillas. Se utilizan para conectar dos sensores o actuadores por unidad a los repartidores centrales y a los módulos.
Las conexiones de los sensores y de los repartidores en Y quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos. En determinadas variantes hay LED integrados en el cuerpo para visualizar el estado de conmutación y el funcionamiento, que se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.