You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de identificación
  4. RFID 13,56 MHz
  5. Equipos compactos RFID con interfaz CANopen para aplicaciones móviles

RFID 13,56 MHz - Equipos compactos RFID con interfaz CANopen para aplicaciones móviles

  • Resistentes antenas RFID para sistemas de montaje, de alimentación y de manipulación
  • Diseño de la carcasa de acuerdo con el estándar industrial
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada
  • Variantes para el uso en aplicaciones asépticas

RFID 13,56 MHz - Equipos compactos RFID con interfaz CANopen para aplicaciones móviles

RFID para máquinas móviles

El sistema de identificación RF para 13,56 MHz se utiliza para la lectura y/o escritura sin contacto de transpondedores RFID (tags).
Además de tener integrada la antena, los compactos cabezales de lectura y escritura también disponen de un sistema de evaluación completo y de la interfaz a CANopen. Ello permite conectar los equipos directamente a los sistemas de control de vehículos y a las máquinas móviles.
El robusto equipo compacto RFID con interfaz CANopen ha sido desarrollado para realizar tareas de identificación en maquinaria agrícola, vehículos municipales y máquinas de construcción. La identificación inequívoca de los componentes garantiza la selección adecuada. De este modo es posible, p. ej., impedir el uso de plagios. Además, pueden registrarse tiempos operativos de las máquinas y de los componentes para, p. ej., planificar intervalos de mantenimiento.