1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Componentes de bus de campo
  5. Absolute multiturn encoders

Absolute multiturn encoders

  • Para la medición precisa de posiciones, ángulos, velocidades y longitudes
  • Emisión directa de los valores por medio de la interfaz CANopen
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Cableado y programación sencillos


Encoders multivuelta absolutos

Los encoders absolutos asignan a cada posición angular un valor inequívoco, incluso durante varias revoluciones.
Los encoders multivuelta no solo registran la posición angular absoluta, sino que también cuentan las revoluciones. Incluso después de una caída de tensión y tras encender de nuevo la instalación, se detecta de forma rápida y segura la posición actual. La emisión de las señales se efectúa ya sea a través de una interfaz SSI o de una interfaz de bus de campo, como CAN o Profibus.